(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

消防標識 消火栓(平リブタイプ) アルミ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:67-7403-23
消防標識 消火栓(平リブタイプ) アルミ ショウボウヒョウシキ ショウカセン (ヒラリブタイプ)

通常単価(税別)
10,800円
税込単価
11,880円

【仕様】・材質:アルミ(普通山)・平リブタイプ・サイズ:Φ400・Φ575

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全標識
  • 材質(本体):
    アルミ
  • 表示内容:
    その他
  • 材質詳細:
    アルミ(普通山)
  • 表示内容詳細:
    FIRE HYDRANT 消火栓

型番

67-7403-23 解除

Loading...

カタログを表示

67-7403-23 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
メーカー型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

67-7403-23

Φ400×1.2
826-57

1個

10,800( 11,880円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・材質:アルミ(普通山)
・平リブタイプ
・サイズ:Φ400・Φ575

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

消防標識 消火栓(平リブタイプ) アルミの型番67-7403-23のページです。
型番67-7403-23に関する仕様情報を記載しております。

消防標識 消火栓(平リブタイプ) アルミのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
67-7403-19
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ(mm) メーカー型番

13,600円

( 14,960円 )
1個 -

6日目

Φ575×1.2826-52

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました