(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

警戒標識(204) 左背向屈曲あり 894-37LB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

警戒標識(204) 左背向屈曲あり 894-37LB

通常価格(税別)
11,550円
税込価格
12,705円

【仕様】・材質:アルミ板・片面表示・メーカー型番:894-37LB

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全標識
  • 材質(本体):
    アルミ
  • 表示内容:
    矢印
  • メーカー型番:
    894-37LB
  • 表示内容詳細:
    左背向屈曲あり

型番

67-7410-19 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

67-7410-19

1個

11,550( 12,705円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・材質:アルミ板
・片面表示
・メーカー型番:894-37LB

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

警戒標識(204) 左背向屈曲あり 894-37LBのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました