(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アズラボ石英マッチングセル QMC2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アズラボ石英マッチングセル QMC2【2個入り】

通常単価(税別)
14,500円
税込単価
15,950円

【特長】・精密接合仕上げですので、光路長のバラつきが少なく接合面が丈夫です・セ...

詳細情報を確認する

型番

3-573-02 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-573-02

1パック

2個入り

14,500( 15,950円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・精密接合仕上げですので、光路長のバラつきが少なく接合面が丈夫です
・セルホルダーに入れやすく、洗浄が容易です
・接着剤不使用です

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アズラボ石英マッチングセル QMC2の型番3-573-02のページです。
型番3-573-02に関する仕様情報を記載しております。

アズラボ石英マッチングセル QMC2のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

分析・検査関連製品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました