(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

制電PC板 透明

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:67-3030-37
制電PC板 透明 セイデンPC(トウメイ)イタ 600X1000 アツサT3

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
12,300円
税込単価
13,530円

【特長】・高い透明度、耐衝撃性、耐候性を持っており、優れた自己消火性も持ってい...

詳細情報を確認する

型番

67-3030-37 解除

Loading...

 
カタログを表示

67-3030-37 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

67-3030-37

600
1000
3

1個

12,300( 13,530円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高い透明度、耐衝撃性、耐候性を持っており、優れた自己消火性も持っています
・制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

制電PC板 透明の型番67-3030-37のページです。
型番67-3030-37に関する仕様情報を記載しております。

この商品のバリエーション

型番
67-3030-02
67-3030-19
67-3030-20
67-3030-55
67-3030-72
67-3030-79
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日

(mm)
長さ
(mm)
厚さ
(mm)

13,100円

( 14,410円 )
1個 -

8日目

40016003

12,300円

( 13,530円 )
1個 -

8日目

50012003

13,300円

( 14,630円 )
1個 -

8日目

50013003

12,900円

( 14,190円 )
1個 -

8日目

7009003

13,100円

( 14,410円 )
1個 -

8日目

8008003

23,600円

( 25,960円 )
1個 -

8日目

80015003

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました