(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

難燃性ポリエステル系フィルム ダイアラミー(R)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

難燃性ポリエステル系フィルム ダイアラミー(R)

通常単価(税別)
12,800円
税込単価
14,080円

【特長】・難燃剤に、非PBDPEを使用しています・機械特性、熱的特性、電気特性...

詳細情報を確認する

型番

4-4066-27 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4-4066-27

1巻

1個

12,800( 14,080円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・難燃剤に、非PBDPEを使用しています
・機械特性、熱的特性、電気特性も優れています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

難燃性ポリエステル系フィルム ダイアラミー(R)の型番4-4066-27のページです。
型番4-4066-27に関する仕様情報を記載しております。

難燃性ポリエステル系フィルム ダイアラミー(R)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました