(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PEEK丸棒 グレーベージュ(ナチュラル)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:67-5681-26
PEEK丸棒 グレーベージュ(ナチュラル) ピーク マルボウ ファイ125カケル690MM PEEK

通常価格(税別)
34,600円 ~ 586,000円
税込価格
38,060円 ~ 644,600円

【特長】・PEEKは、エンプラの中でも優れた機械強度・耐疲労性・耐衝撃性・耐ク...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    素材
  • 材質:
    【樹脂】PEEK
  • 詳細タイプ:
    丸棒
  • グレード:
    標準グレード
  • 色目:
    グレーベージュ(ナチュラル)
  • 外皮色:
    外皮無し
  • 面肌:
    斑模様
  • 長さ公差:
    -0.0~+10.0mm
  • 外径公差:
    -0.0mm~次の規格サイズまで

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番

67-5681-26 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
長さ(mm)
外径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

67-5681-26

690
125

1個

403,000( 443,300円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・PEEKは、エンプラの中でも優れた機械強度・耐疲労性・耐衝撃性・耐クリープ性を有している
・幅広い温度帯で強度を保持することが可能です
・各種有機溶媒・酸・アルカリ(高酸化力の酸以外)に優れた耐性を有している
・フィラーを配合することで、更なる性能向上を図ることも可能です
・低吸水の特性により、寸法と電気特性が安定します
・水分のみならず、海水・蒸気にも耐性があるため、高温高湿環境下でも加水分解せずに優れた性能を発揮します
・高機能エンプラの中でも、高い耐性を有しており、高線量のガンマー線でも硬化や割れが発生しない
・200~300℃環境、無潤滑摺動及び、非汚染性を求められる領域において、バランスのとれた材料です
・燃焼時に他のプラスチックであれば発生する、塩化水素(HCl)・亜硝酸ガス(NO)などの有毒性ガスは発生しません
・VOC(揮発性有機化合物)の含有が小さく、低アウトガス性の高純度な素材で、金属イオンの抽出が数ppm以下と小さく、コンタミが少ない
・特性を生かし、半導体・食品分野などに使用されています

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PEEK丸棒 グレーベージュ(ナチュラル)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました