(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

制電PVC板 透明

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:67-3040-04
制電PVC板 透明 セイデンPVC(トウメイ)イタ 400X2000 アツサT

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
12,400円
税込単価
13,640円

【特長】・耐薬品性、耐候性、難燃性に優れています・制電コーティングがされている...

詳細情報を確認する

型番

67-3040-04 解除

Loading...

 
カタログを表示

67-3040-04 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

67-3040-04

400
2000
3

1個

12,400( 13,640円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐薬品性、耐候性、難燃性に優れています
・制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

制電PVC板 透明の型番67-3040-04のページです。
型番67-3040-04に関する仕様情報を記載しております。

この商品のバリエーション

型番
67-3040-21
67-3040-22
67-3040-38
67-3040-39
67-3040-55
67-3040-56
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日

(mm)
長さ
(mm)
厚さ
(mm)

12,400円

( 13,640円 )
1個 -

8日目

50016003

13,100円

( 14,410円 )
1個 -

8日目

50017003

12,100円

( 13,310円 )
1個 -

8日目

60013003

12,900円

( 14,190円 )
1個 -

8日目

60014003

12,000円

( 13,200円 )
1個 -

10日目

70011003

12,900円

( 14,190円 )
1個 -

8日目

70012003

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました