(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポリアセタール板 ナチュラル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:64-6381-84
ポリアセタール板 ナチュラル ポリアセタールイタシロイロ20X300X300

通常価格(税別)
11,820円 ~ 12,370円
税込価格
13,002円 ~ 13,607円

【仕様】・材質:POM(ポリアセタール)・色:ナチュラル・サイズ:300×10...

詳細情報を確認する

型番

64-6381-84 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

64-6381-84

300
300
20

1個

12,370( 13,607円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・材質:POM(ポリアセタール)
・色:ナチュラル
・サイズ:300×1000×2mm(64-6382-08)
・サイズ:350×350×15mm(64-6381-90)
・サイズ:300×300×20mm(64-6381-84)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリアセタール板 ナチュラルのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました