(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MCナイロン板 青

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:64-6381-21
MCナイロン板 青 MCナイロンイタアオ 10X350X350

通常単価(税別)
12,400円
税込単価
13,640円

【仕様】・材質:PA(MCナイロン(R))・色:青・サイズ:350×350×1...

詳細情報を確認する

型番

64-6381-21 解除

Loading...

 
カタログを表示

64-6381-21 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

64-6381-21

350
350
10

1個

12,400( 13,640円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・材質:PA(MCナイロン(R))
・色:青
・サイズ:350×350×10mm(64-6381-21)
・サイズ:200×200×30mm(64-6381-06)
・サイズ:300×600×5mm(64-6381-32)
・サイズ:250×250×20mm(64-6381-11)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MCナイロン板 青の型番64-6381-21のページです。
型番64-6381-21に関する仕様情報を記載しております。

MCナイロン板 青のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
64-6381-06
64-6381-11
64-6381-32
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日

(mm)
長さ
(mm)
厚さ
(mm)

13,030円

( 14,333円 )
1個 -

9日目

20020030

12,900円

( 14,190円 )
1個 -

9日目

25025020

13,200円

( 14,520円 )
1個 -

9日目

3006005

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました