(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高密度ポリエチレン板 T100×W500×L930mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

高密度ポリエチレン板 T100×W500×L930mm

通常価格(税別)
68,900円
税込価格
75,790円

ポリエチレンは、軽い・錆びない・腐らないという樹脂共通の特性に加え、化学安定性...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    素材
  • 材質:
    ポリエチレン
  • 幅(mm):
    500
  • 長さ(mm):
    930
  • 厚さ(mm):
    100
  • 詳細タイプ:
  • 材質詳細:
    PE-HD(高密度ポリエチレン)
  • グレード:
    標準グレード
  • 色目:
    乳白(ナチュラル)
  • 外皮色:
    外皮無し
  • 面肌:
    筋目
  • 板厚公差:
    -0.0mm~次の規格サイズまで
  • 長さ公差:
    -0.0~+10.0mm

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番

67-6360-73 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

67-6360-73

1個

68,900( 75,790円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

ポリエチレンは、軽い・錆びない・腐らないという樹脂共通の特性に加え、化学安定性、耐候性、耐水性、耐低温衝撃性、絶縁性、成形性、等広範囲にわたる優れた特性を備えている上に、トップクラスに軽量な樹脂です。

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高密度ポリエチレン板 T100×W500×L930mmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました