(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

制電PC 板 ブラウンスモーク

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:67-3034-91
制電PC 板 ブラウンスモーク セイデンPC(ブラウンスモーク)イタ 400X700 ア

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
12,200円
税込単価
13,420円

【特長】・高い透明度、耐衝撃性、耐候性を持っており、優れた自己消火性も持ってい...

詳細情報を確認する

型番

67-3034-91 解除

Loading...

 
カタログを表示

67-3034-91 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

67-3034-91

400
700
3

1個

12,200( 13,420円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高い透明度、耐衝撃性、耐候性を持っており、優れた自己消火性も持っています
・制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

制電PC 板 ブラウンスモークの型番67-3034-91のページです。
型番67-3034-91に関する仕様情報を記載しております。

制電PC 板 ブラウンスモークのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
67-3034-54
67-3034-64
67-3034-72
67-3035-12
67-3035-42
67-3036-39
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日

(mm)
長さ
(mm)
厚さ
(mm)

13,000円

( 14,300円 )
1個 -

8日目

20015003

20,300円

( 22,330円 )
1個 -

8日目

20024243

13,000円

( 14,300円 )
1個 -

8日目

30010003

13,000円

( 14,300円 )
1個 -

8日目

5006003

39,100円

( 43,010円 )
1個 -

8日目

60016003

63,000円

( 69,300円 )
1個 -

8日目

120013003

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました