(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

樹脂板材 ポリエチレン板 ナチュラル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:64-6378-49
樹脂板材 ポリエチレン板 ナチュラル ポリエチレンイタシロイロ15X300X600

通常単価(税別)
13,230円
税込単価
14,553円

【仕様】・材質:HDPE(高密度ポリエチレン)・色:ナチュラル

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    素材
  • 材質:
    ポリエチレン
  • 詳細タイプ:
  • 色:
    ナチュラル
  • 材質詳細:
    HDPE(高密度ポリエチレン)

型番

64-6378-49 解除

Loading...

 
カタログを表示

64-6378-49 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

64-6378-49

300
600
15

1個

13,230( 14,553円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・材質:HDPE(高密度ポリエチレン)
・色:ナチュラル

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

樹脂板材 ポリエチレン板 ナチュラルの型番64-6378-49のページです。
型番64-6378-49に関する仕様情報を記載しております。

樹脂板材 ポリエチレン板 ナチュラルのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
64-6378-34
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日

(mm)
長さ
(mm)
厚さ
(mm)

11,970円

( 13,167円 )
1個 -

9日目

35035020

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました