(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

成形真空デシケーター MVD-300N

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

成形真空デシケーター MVD-300N

通常単価(税別)
83,748円
税込単価
92,123円

【特長】・ポリカーボネート一体成型の強靭な真空デシケーターです・扉と本体のシー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    デシケーター
  • 種類:
    真空タイプ
  • 容量(L):
    最大32
  • 外寸法(mm):
    360×390×385
  • 内寸法(mm):
    308×310×308
  • キャスター:
    なし
  • 材質:
    ポリカーボネート
  • 重量:
    約13kg
  • 耐荷重:
    本体:約50kg、棚板部:約5kg
  • 付属品:
    真空バルブ(Φ8ニップル・土台部R1/4)×2個、真空ゲージ×1個、棚板×2枚
  • 推奨真空ポンプ:
    1-4148-03/DTC-41、1-4148-11/DTC-22
  • 棚段数:
    5段
  • 許容真空度:
    約133Pa(1Torr)

型番

1-5811-11 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-5811-11

1個

83,748( 92,123円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリカーボネート一体成型の強靭な真空デシケーターです
・扉と本体のシール部には密閉性の高いシリコンパッキンを使用して、グリース等の必要がありません
・真空ゲージ及びバルブは本体上面及び右側面のどちらにでも取り付けることができます
・本体を2段に重ねての使用も可能です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

成形真空デシケーター MVD-300Nの型番1-5811-11のページです。
型番1-5811-11に関する仕様情報を記載しております。

成形真空デシケーター MVD-300Nのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

減圧(真空)デシケーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました