(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

真空ポリカデシケーター コック・真空計付き

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

真空ポリカデシケーター コック・真空計付き

通常単価(税別)
33,300円
税込単価
36,630円

【特長】・ポリカーボネート製の軽量・強靱な真空デシケーターです・接合部はグリー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    デシケーター
  • 種類:
    真空タイプ
  • キャスター:
    なし
  • 材質:
    本体:ポリカーボネート、Oリング:NBR(ニトリルゴム)
  • 付属品:
    磁製プレート×1枚
  • 推奨真空ポンプ:
    1-4148-11 ドライ真空ポンプDTC-22、1-671-06 ドライ真空ポンプDA-20D
  • 許容真空度:
    約133Pa
  • 金属コック外径:
    9mm

型番

1-5801-22 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(L)
全高
重量(kg)
内径
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-5801-22

約19
368mm(真空計除く)
3.1
306mm

1個

33,300( 36,630円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリカーボネート製の軽量・強靱な真空デシケーターです
・接合部はグリースを付けないで真空を保持できるよう、精密な成型加工が施されています(Oリング付き)
・磁製プレートは耐食性・非粘着性で、反応るつぼをそのまま乗せることができます
・真空計付きタイプです

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

真空ポリカデシケーター コック・真空計付きの型番1-5801-22のページです。
型番1-5801-22に関する仕様情報を記載しております。

真空ポリカデシケーター コック・真空計付きのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
1-5801-21
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
容量(L) 全高 重量(kg) 内径

22,230円

( 24,453円 )
1個 -

1日目

約9296mm(真空計除く)1.8245mm

減圧(真空)デシケーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました