(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベルトストッパー 軽量設備用 LB-N1058L

ベルトストッパー 軽量設備用 LB-N1058L【4個入り】

通常単価(税別)
17,124円
税込単価
18,836円

【特長】・卓上にある軽量設備の耐震固定に適しています・ベルト式で容易に着脱でき...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    家具転倒防止用金具
  • 詳細タイプ:
    ベルトストッパー
  • プレートサイズ(mm):
    56×106×18
  • 耐震荷重(kg):
    80
  • セット内容:
    キャッチプレート×8個、マット×8枚、ベルト×4本
  • 材質:
    ベルト:ポリエステル、マット:ウレタンゲル、キャッチプレート:ABS樹脂、バックル:亜鉛ダイキャスト
  • 内容量:
    1セット(4組入)

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番

4-4172-01 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ家具転倒防止用金具詳細タイプベルトストッパー
プレートサイズ(mm)56×106×18耐震荷重(kg)80
セット内容キャッチプレート×8個、マット×8枚、ベルト×4本材質ベルト:ポリエステル、マット:ウレタンゲル、キャッチプレート:ABS樹脂、バックル:亜鉛ダイキャスト
内容量1セット(4組入) - -

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4-4172-01

1セット(4組入)

1パック

4個入り

17,124( 18,836円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・卓上にある軽量設備の耐震固定に適しています
・ベルト式で容易に着脱できます
・ベルトの長さ調節で様々な設置状況に対応し繰り返し使用が可能です

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベルトストッパー 軽量設備用 LB-N1058Lの型番4-4172-01のページです。
型番4-4172-01に関する仕様情報を記載しております。

ベルトストッパー 軽量設備用 LB-N1058Lのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

転倒防止用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト