(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ピュアスペース・05(抗菌・防臭HEPAフィルター仕様) リモコン付き

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ピュアスペース・05(抗菌・防臭HEPAフィルター仕様) リモコン付き

通常価格(税別)
107,520円
税込価格
118,272円

【特長】・省電力型DCモーターと5段階の風量調節可能なファンフィルターユニット...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フィルターユニット
  • 間口(mm):
    494
  • 奥行(mm):
    494
  • 高さ(mm):
    134
  • 電源:
    単相100V
  • グレード目安(Fed.Std.209Dクラス):
    100
  • 仕様:
    リモコン付き
  • 消費電力(w):
    約35(起動時最大200)
  • 抗菌・防臭HEPAフィルターサイズ:
    450×450×50mm
  • 抗菌・防臭HEPAフィルター集塵効率:
    99.97%以上(0.3μm粒子)
  • 重量:
    約8.6kg
  • 風速:
    標準約0.5m/s(最低0.2m/s)
  • 風量:
    5段階調節:約5m3/min(標準)、約4.5m3/min、約3m3/min、約2.5m3/min(SILENT)、約6m3/min(SPEEDCLEAN)
  • 電源詳細(V):
    AC100(50/60Hz)
  • リモコンコード長:
    2m
  • 電源コード長:
    5m(3Pプラグ)
  • 付属品:
    抗菌・防臭HEPAフィルター、プレフィルター
  • モーター:
    DCブラシレスモータ
  • 本体材質:
    ABS樹脂

型番

3-1425-21 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

3-1425-21

1個

107,520( 118,272円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・省電力型DCモーターと5段階の風量調節可能なファンフィルターユニットです
・フィルター側にLEDライトを設けていますので、ファンの運転を視認出来ます
・ブースを用意し、コンセントにつなぐだけでクリーン環境がつくれます
・リモコン(有線)を標準装備していますので手元で電源のON/OFF・風量調節が可能です(連結接続では始点ユニットのみリモコンが必要となります)
・約4000時間の稼働でリモコンに搭載されたアラートが点滅し、フィルター交換時期をお知らせします
・複数のユニットを数珠繋ぎで連結し、同一段階にコントロールすることができ、05、10、20Sタイプの混在や前モデルとの混在連結も可能です
・ドライバ内蔵の新モーター採用で省エネ性能アップ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピュアスペース・05(抗菌・防臭HEPAフィルター仕様) リモコン付きのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

クリーン環境用設備カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました