(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

2列2段ロッカー(ダイヤル錠・ポケット付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

2列2段ロッカー(ダイヤル錠・ポケット付)

通常単価(税別)
114,000円
税込単価
125,400円

【特長】・4桁の数字を合わせて施開錠できるタイプ。決めた数字での固定番号と閉め...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    保管庫
  • 間口(mm):
    900
  • 奥行(mm):
    450
  • 高さ(mm):
    760
  • 重量:
    30kg
  • カラー:
    ホワイト
  • 本体材質:
    スチール
  • 内寸法:
    415.5(W)×388(D)×340(H)mm

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番

64-7967-23 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

64-7967-23

1個

114,000( 125,400円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・4桁の数字を合わせて施開錠できるタイプ。決めた数字での固定番号と閉めた時の数字でのみ開錠できる自由番号の切り替えができます
・使用者の表示の為に名刺サイズの見出し(4個)を添付しています
・底面に大きな配線用の穴があることで、製品を設置した後でも簡単に配線しやすい仕様になっています(底板カバー付)
・投入口のあるタイプには扉裏面にポケットを装備。メール類をためたり、小物類を効率良く収納できます
・下置の際には専用ベースが必要です(別売)
・商品は完成品です
・上下連結用のねじが1セット付属しています

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2列2段ロッカー(ダイヤル錠・ポケット付)の型番64-7967-23のページです。
型番64-7967-23に関する仕様情報を記載しております。

2列2段ロッカー(ダイヤル錠・ポケット付)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました