(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パッチンスタンドLED 385-273

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

パッチンスタンドLED 385-273

通常価格(税別)
13,000円
税込価格
14,300円

【特長】・底部の強力マグネットで簡単設置・振動によるズレを防止します・夜間にも...

詳細情報を確認する

型番

67-7380-68 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

67-7380-68

1個

13,000( 14,300円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・底部の強力マグネットで簡単設置
・振動によるズレを防止します
・夜間にも強いLEDは、ワンタッチで点灯・消灯
・プラスチックチェーン等を掛けるフック付
・根元は、インパクトクッション構造で、倒れにくい

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パッチンスタンドLED 385-273のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

プラチェーンスタンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました