(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

作業台用カッターマット OM-1890

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

作業台用カッターマット OM-1890

通常単価(税別)
16,500円
税込単価
18,150円

【特長】・カッターナイフ使用後も切り跡が目立ちにくくなっています・両面仕様です...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業台アタッチメント
  • 間口 (mm):
    1800
  • 奥行 (mm):
    900
  • 高さ (mm):
    3
  • 本体/オプション:
    オプション
  • 重量(kg):
    6.5
  • 材質:
    表裏面:軟質オレフィン系樹脂、中芯:再生硬質オレフィン系樹脂

型番

4-2758-11 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4-2758-11

1個

16,500( 18,150円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・カッターナイフ使用後も切り跡が目立ちにくくなっています
・両面仕様ですので、2倍使えるお得なタイプです

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

作業台用カッターマット OM-1890の型番4-2758-11のページです。
型番4-2758-11に関する仕様情報を記載しております。

作業台用カッターマット OM-1890のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

作業台アタッチメントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました