(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステムウェアーラック 25仕切り

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステムウェアーラック 25仕切り

  • SALE 2025/07/14まで
通常価格(税別)
12,400円 ~ 13,800円  特別価格 
税込価格
13,640円 ~ 15,180円  特別価格 

【仕様】・仕切り内寸法(mm):角ものは87×87/グラスなどの丸ものはΦ89

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    トレー
  • 仕切り内寸法(mm):
    角:87×87/丸:Φ89
  • 仕切り数:
    25

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
外寸法(mm)
メーカー型番
有効深さ(mm)
質量(kg)
商品番号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
500×500×200
S-25-165
160
3.47
IST57165

1個

12,400( 13,640円 )

-

  • 注文停止中
500×500×210
S-25-175
170
3.53
IST57175

1個

12,900( 14,190円 )

-

  • 注文停止中
500×500×230
S-25-195
190
3.63
IST57195

1個

13,800円

13,566

( 14,923円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・仕切り内寸法(mm):角ものは87×87/グラスなどの丸ものはΦ89

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステムウェアーラック 25仕切りのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

収納・整理・保管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました