(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アズラボ遠沈管用フリーズボックス AFB-CT15

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アズラボ遠沈管用フリーズボックス AFB-CT15【10個入り】

通常単価(税別)
12,900円
税込単価
14,190円

【特長】・超低温での保存に対して耐久性のある耐水紙を使用しています・底部にはド...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フリーズボックス
  • 材質:
  • 外寸法(mm):
    146×146×121
  • 内寸法(mm):
    140×140×118.2
  • チューブ架数(本):
    15mL×36
  • 材質詳細:
    紙(表面は耐水紙仕上げ)
  • 適合チューブ径(φmm):
    最大22
  • 内容量:
    1パック(10個入)

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番

4-3845-02 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4-3845-02

1パック(10個入)

1パック

10個入り

12,900( 14,190円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・超低温での保存に対して耐久性のある耐水紙を使用しています
・底部にはドレインがありますので、開封時に手間がかかりません
・液体窒素使用時に便利なドレイン付き

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アズラボ遠沈管用フリーズボックス AFB-CT15の型番4-3845-02のページです。
型番4-3845-02に関する仕様情報を記載しております。

アズラボ遠沈管用フリーズボックス AFB-CT15のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

フリーズボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました