(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステムウェアーラック 10仕切り HS-10-215

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステムウェアーラック 10仕切り HS-10-215

通常価格(税別)
13,500円
税込価格
14,850円

【仕様】・仕切り内寸法(mm):87×109・有効深さ(mm):218・外形寸...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    トレー
  • 外寸法(mm):
    250×500×245
  • 有効深さ(mm):
    218
  • 仕切り内寸法(mm):
    87×109
  • 質量(kg):
    2.34
  • 商品番号:
    IST61215
  • 仕切り数:
    10

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番

62-6597-97 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

62-6597-97

1個

13,500( 14,850円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・仕切り内寸法(mm):87×109
・有効深さ(mm):218
・外形寸法(幅×奥行×高さ)(mm):250×500×245

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステムウェアーラック 10仕切り HS-10-215のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

収納・整理・保管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました