(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワークテーブル EA956TD-72

ワークテーブル EA956TD-72

通常単価(税別)
38,000円
税込単価
41,800円

【特長】・600~900mmの間で高さ調節可能です(25mmピッチで調節できま...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業台
  • サイズ(mm):
    1200(W)×600(D)×600~900(H)
  • 耐荷重:
    200kg
  • 重量:
    24.1kg
  • 色:
    天板:木目柄、脚部:グリーン
  • 天板厚:
    20mm
  • 材質:
    脚部:スチール、天板:ポリエステル

(i)ご注意

  • お客様組立品です。

型番

65-2292-46 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ作業台サイズ(mm)1200(W)×600(D)×600~900(H)
耐荷重200kg重量24.1kg
天板:木目柄、脚部:グリーン天板厚20mm
材質脚部:スチール、天板:ポリエステル - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

65-2292-46

1個

38,000( 41,800円 )

7日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・600~900mmの間で高さ調節可能です(25mmピッチで調節できます)
・作業者やワークの大きさが変わることで、作業台の高さを調節して使用すれば作業者の負担が軽減されます

(i)ご注意

  • お客様組立品です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワークテーブル EA956TD-72の型番65-2292-46のページです。
型番65-2292-46に関する仕様情報を記載しております。

ワークテーブル EA956TD-72のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

中央実験台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト