(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フタ付バスケット 網目サイズ5.0~6.0mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:4-4980-02
フタ付バスケット 網目サイズ5.0~6.0mm フタツキバスケット 150X150X150

通常単価(税別)
13,600円
税込単価
14,960円

【特長】・フタはクリップ付きでしっかりと留めることができます【商品仕様】・網目...

詳細情報を確認する

型番

4-4980-02 解除

Loading...

 
カタログを表示

4-4980-02 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4-4980-02

150×150×150

1個

13,600( 14,960円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フタはクリップ付きでしっかりと留めることができます
【商品仕様】
・網目サイズ(mm):5.0~6.0

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フタ付バスケット 網目サイズ5.0~6.0mmの型番4-4980-02のページです。
型番4-4980-02に関する仕様情報を記載しております。

フタ付バスケット 網目サイズ5.0~6.0mmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
4-4980-01
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ
(mm)

10,700円

( 11,770円 )
1個 -

1日目

100×100×100

洗浄装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました