(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フタ付バスケット(持ち手付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:4-4979-03
フタ付バスケット(持ち手付) フタツキバスケットモチテツキ 200X200X200

通常単価(税別)
17,100円
税込単価
18,810円

【特長】・持ち手付きで持ち運びしやすいです・フタはクリップ付きでしっかりと留め...

詳細情報を確認する

型番

4-4979-03 解除

Loading...

 
カタログを表示

4-4979-03 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4-4979-03

200×200×200

1個

17,100( 18,810円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・持ち手付きで持ち運びしやすいです
・フタはクリップ付きでしっかりと留めることができます

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フタ付バスケット(持ち手付)の型番4-4979-03のページです。
型番4-4979-03に関する仕様情報を記載しております。

フタ付バスケット(持ち手付)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
4-4979-01
4-4979-02
4-4979-04
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ
(mm)

11,662円

( 12,828円 )
1個 -

1日目

100×100×100

14,800円

( 16,280円 )
1個 -

1日目

150×150×150

24,570円

( 27,027円 )
1個 -

1日目

300×300×300

洗浄装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました