(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ピロー形ユニット EA966MH-202

ピロー形ユニット EA966MH-202

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
25,200円
税込価格
27,720円

【仕様】・呼び番号MUCPA形:202・軸径(mm):15・材質:本体:ステン...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ピロー形
  • ピロー形 種類:
    標準
  • 軸穴径 d(φ):
    15
  • 軸受内径 形状:
    円筒穴止ねじ
  • ユニット本体 材質:
    ステンレス
  • 材質詳細:
    本体:ステンレス鋳鋼、ボール:ステンレス鋼
  • 呼び番号MUCPA形:
    202

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

65-9329-91

1個

25,200( 27,720円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・呼び番号MUCPA形:202
・軸径(mm):15
・材質:本体:ステンレス鋳鋼、ボール:ステンレス鋼
・止めねじ付
・円筒穴形

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピロー形ユニット EA966MH-202のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ベアリングユニット・ピロー形・フランジ形カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました