(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フィルターハウジング BHPシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:4-3945-02
フィルターハウジング BHPシリーズ フィルターハウジング BHP-250SP-1P

通常単価(税別)
14,300円
税込単価
15,730円

【特長】・接液部材質は、PP・SUS304・NBRとなります

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ハウジング
  • 材質:
    ヘッド・ハウジング:強化PP、Oリング:NBR(ニトリルゴム)、圧力逃し部:PP・SUS304
  • 最高使用圧力:
    0.49MPa
  • 最高使用温度:
    45℃

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番

4-3945-02 解除

Loading...

 
カタログを表示

4-3945-02 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
接続口径
適合カートリッジ長(mm)
サイズ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4-3945-02

NPT1
250
Φ185×356

1個

14,300( 15,730円 )

12日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・接液部材質は、PP・SUS304・NBRとなります

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フィルターハウジング BHPシリーズの型番4-3945-02のページです。
型番4-3945-02に関する仕様情報を記載しております。

フィルターハウジング BHPシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
4-3945-04
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
接続口径 適合カートリッジ長(mm) サイズ(mm)

17,700円

( 19,470円 )
1個 -

12日目

BSP3/4508Φ185×609

フィルターハウジングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました