(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アズピュアESDシートII(導電マット)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:4-6088-06
アズピュアESDシートII(導電マット) アズピュアESDシートII 1200mmx10m ハイ

通常単価(税別)
49,342円
税込単価
54,276円

【特長】・静電気対策が必要な作業台、保護棚、マットに適しています・2万ボルトか...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マット・シート
  • 長さ(m):
    10
  • 厚み(mm):
    2
  • 表面抵抗率:
    表面:<9.9×10の8乗Ω、裏面:<9.9×10の5乗Ω
  • 寸法許容差:
    幅:0〜10mm、長さ:0〜150mm、厚み:±0.2mm
  • 材質:
    表面:静電拡散ニトリルゴム、裏面:導電ニトリルゴム

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

4-6088-06 解除

Loading...

 
カタログを表示

4-6088-06 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅(mm)
重量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4-6088-06

1200
33kg

1個

49,342( 54,276円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・静電気対策が必要な作業台、保護棚、マットに適しています
・2万ボルトから無害なレベルまで瞬時に落とせます
・オイルやグリース、一般的な溶剤に耐性があります

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アズピュアESDシートII(導電マット)の型番4-6088-06のページです。
型番4-6088-06に関する仕様情報を記載しております。

アズピュアESDシートII(導電マット)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
4-6088-03
4-6088-04
4-6088-05
4-6088-07
4-6088-08
4-6088-09
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日

(mm)
重量

37,094円

( 40,803円 )
1個 -

1日目

90024kg

37,094円

( 40,803円 )
1個 -

1日目

90024kg

49,342円

( 54,276円 )
1個 -

1日目

120033kg

39,897円

( 43,887円 )
1個 -

1日目

100027kg

39,897円

( 43,887円 )
1個 -

1日目

100027kg

39,897円

( 43,887円 )
1個 -

1日目

アイボリー100027kg

クリーンルーム用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました