(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリーンルーム用静電セーフティシューズ(エアークッション入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:4-1536-13
クリーンルーム用静電セーフティシューズ(エアークッション入) クリーンルームヨウセイデンセーフティシューズ(エアークッ

通常単価(税別)
10,800円
税込単価
11,880円

【特長】・エアークッションにより疲労を軽減可能です・耐久性が高く、磨耗による粉...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    シューズ・ブーツ
  • 表面抵抗値:
    10の9乗Ω
  • 材質:
    アッパー:PVC合成皮革、アウトソール:ポリウレタン、ライン部:ポリウレタン合成皮革、先芯:スチール

型番

4-1536-13 解除

Loading...

 
カタログを表示

4-1536-13 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4-1536-13

24

1個

10,800( 11,880円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・エアークッションにより疲労を軽減可能です
・耐久性が高く、磨耗による粉塵の発生を抑えます
・耐滑性があり、滑りにくいです

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリーンルーム用静電セーフティシューズ(エアークッション入)の型番4-1536-13のページです。
型番4-1536-13に関する仕様情報を記載しております。

クリーンルーム用静電セーフティシューズ(エアークッション入)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
4-1536-11
4-1536-12
4-1536-14
4-1536-15
4-1536-16
4-1536-17
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ
(cm)

10,800円

( 11,880円 )
1個 -

1日目

23

10,800円

( 11,880円 )
1個 -

1日目

23.5

10,800円

( 11,880円 )
1個 -

1日目

25

10,800円

( 11,880円 )
1個 -

1日目

26

10,800円

( 11,880円 )
1個 -

1日目

27

10,800円

( 11,880円 )
1個 -

1日目

28

クリーンルームシューズ・ブーツカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました