(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オートクレーブ対応ソックス MKK3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

オートクレーブ対応ソックス MKK3【10個入り】

通常価格(税別)
11,000円
税込価格
12,100円

オートクレーブ滅菌処理後に寸法収縮が起こりにくいクリーンソックスです。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ソックス
  • サイズ(cm):
    27
  • サイズ:
    L
  • その他:
    オプション
  • 材質:
    ポリエステル:ナイロン

型番

64-8903-67 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

64-8903-67

1パック

10個入り

11,000( 12,100円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

オートクレーブ滅菌処理後に寸法収縮が起こりにくいクリーンソックスです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オートクレーブ対応ソックス MKK3のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

クリーンルームシューズ・ブーツカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました