(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

実験用軟質塩ビチューブ メディル(R)V580C 15m巻

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

実験用軟質塩ビチューブ メディル(R)V580C 15m巻

通常単価(税別)
14,100円
税込単価
15,510円

【特長】・可塑剤にDOPを使わないため環境への影響が少ないです・耐薬品性・機械...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    液送用チューブ
  • 全長(m):
    15
  • 使用温度範囲:
    -40~70℃
  • 引張強さ:
    15.6MPa
  • 入数:
    1巻(15m巻入)
  • 伸び:
    392%
  • 硬さタイプA(デュロメータ):
    56
  • 材質:
    軟質塩化ビニル樹脂エラストマー

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

4-4631-06 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内径×外径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4-4631-06

5×8

1個

14,100( 15,510円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・可塑剤にDOPを使わないため環境への影響が少ないです
・耐薬品性・機械強度・耐久性に優れ、透明性も高いです

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

実験用軟質塩ビチューブ メディル(R)V580C 15m巻の型番4-4631-06のページです。
型番4-4631-06に関する仕様情報を記載しております。

実験用軟質塩ビチューブ メディル(R)V580C 15m巻のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
4-4631-08
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
内径×外径
(mm)

14,000円

( 15,400円 )
1個 -

10日目

6×9

液送チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました