(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PFAチューブ 10m入 CFT10-50/60

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1-9802-24
PFAチューブ 10m入 CFT10-50/60 PFAチューブ CFT10-50

通常単価(税別)
10,100円
税込単価
11,110円

【特長】・耐熱性・耐寒性・耐薬品性に優れたチューブです【仕様】・連続使用温度:...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

1-9802-24 解除

Loading...

 
カタログを表示

1-9802-24 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内径×外径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-9802-24

5×7

1個

10,100( 11,110円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱性・耐寒性・耐薬品性に優れたチューブです
【仕様】
・連続使用温度:250℃
・入数:1巻(10m入)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PFAチューブ 10m入 CFT10-50/60の型番1-9802-24のページです。
型番1-9802-24に関する仕様情報を記載しております。

PFAチューブ 10m入 CFT10-50/60のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
1-9802-25
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
内径×外径
(mm)

13,720円

( 15,092円 )
1個 -

1日目

6×8

液送チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました