(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メディル(R)チューブ(E640K)5m巻

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:4-5127-06
メディル(R)チューブ(E640K)5m巻 メディルチューブ E640K-19.1X25.5-5M

通常単価(税別)
31,200円
税込単価
34,320円

【特長】・ローラーポンプでの使用時に高い耐久性があります・耐薬品性が良く、一般...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    液送用チューブ
  • 全長(m):
    5
  • 使用温度範囲:
    -62~130℃
  • 引張強さ:
    7.2MPa
  • 入数:
    1巻(5m巻入)
  • 伸び:
    505%
  • 色:
  • 硬さタイプA(デュロメータ):
    59
  • 引き裂き強さ:
    27.3KN/m
  • 材質:
    オレフィン系エラストマー

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番

4-5127-06 解除

Loading...

 
カタログを表示

4-5127-06 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内径×外径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4-5127-06

19.1×25.4

1個

31,200( 34,320円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ローラーポンプでの使用時に高い耐久性があります
・耐薬品性が良く、一般産業用に適します
・従来のEPDMや天然ゴム等のゴムチューブの代替に適します
・燃焼時に有害なガスが出にくく、ほとんど炭酸ガスと水になります

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メディル(R)チューブ(E640K)5m巻の型番4-5127-06のページです。
型番4-5127-06に関する仕様情報を記載しております。

メディル(R)チューブ(E640K)5m巻のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
4-5127-05
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
内径×外径
(mm)

12,800円

( 14,080円 )
1個 -

10日目

9.5×14.3

液送チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました