(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PFAチューブ 耐熱・耐寒・耐薬品 10m

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

PFAチューブ 耐熱・耐寒・耐薬品 10m

通常単価(税別)
11,407円
税込単価
12,548円

【特長】・耐熱性・耐寒性・耐薬品性に優れたフッ素樹脂チューブです

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    液送用チューブ
  • 全長(m):
    10
  • 連続使用温度:
    -70~260℃
  • 入数:
    1巻(10m入)
  • 材質:
    PFA

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番

4-3851-05 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内径×外径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4-3851-05

6×8

1個

11,407( 12,548円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱性・耐寒性・耐薬品性に優れたフッ素樹脂チューブです

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PFAチューブ 耐熱・耐寒・耐薬品 10mの型番4-3851-05のページです。
型番4-3851-05に関する仕様情報を記載しております。

PFAチューブ 耐熱・耐寒・耐薬品 10mのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
4-3851-06
4-3851-08
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
内径×外径
(mm)

12,838円

( 14,122円 )
1個 -

1日目

7×9

14,663円

( 16,129円 )
1個 -

1日目

10×12

液送チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました