(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

不織布バッグ 船底ホック付き 特小

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:65-9398-46
不織布バッグ 船底ホック付き 特小【200個入り】 フショクフバッグ フナゾコホックツキ トクショウ オレ

通常単価(税別)
16,000円
税込単価
17,600円

【特長】・柔らかくやさしい風合いが魅力の不織布バッグ【仕様】・持ち手長さ:31...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    バック類
  • 材質:
    ポリプロピレン不織布(75g)、プラスチックホック
  • 入数:
    1箱(200枚入)
  • サイズ(mm):
    開口部:300W、底部:200W×190H×100D
  • 持ち手長さ:
    310mm

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

65-9398-46 解除

Loading...

 
カタログを表示

65-9398-46 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
本体色
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

65-9398-46

オレンジ
-

1パック

200個入り

16,000( 17,600円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・柔らかくやさしい風合いが魅力の不織布バッグ
【仕様】
・持ち手長さ:310mm

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

不織布バッグ 船底ホック付き 特小の型番65-9398-46のページです。
型番65-9398-46に関する仕様情報を記載しております。

不織布バッグ 船底ホック付き 特小のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
65-9398-41
65-9398-42
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
本体色 色詳細

16,000円

( 17,600円 )

200個入り

1パック -

9日目

ブルー

15,520円

( 17,072円 )

200個入り

1パック -

12日目

ブラウンベージュ

ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました