(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1TB ハードディスク(外付け用) EA759GW-33

1TB ハードディスク(外付け用) EA759GW-33

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
21,800円
税込単価
23,980円

【特長】・テレビやパソコンを付属のUSBケーブルでつなぐだけ・4K録画にも対応...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    HDD
  • インターフェイス:
    USB2.0 / USB3.0 / USB3.2
  • HDD/SSD容量:
    1TB以上5TB未満
  • 寸法 長さ(mm):
    172
  • 寸法 幅(mm):
    116
  • 寸法 奥行き(mm):
    35
  • 材質:
    ABS樹脂
  • 容量詳細:
    1TB
  • 電源:
    AC100V(50/60Hz)
  • 消費電力:
    8.2W(typ)
  • 付属品:
    ACアダプター、USB3.2Gen1(USB3.0)ケーブルA-MicroB 約1m
  • 重量:
    610g
  • 出荷時フォーマット:
    NTFS
  • 使用温度範囲:
    5~35℃
  • 対応OS:
    Windows10/8.1 MacOS10.11~10.15
  • コネクタ形状:
    USB(Micro B)×1
  • 使用湿度範囲:
    20~80%(結露なきこと)

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

65-2180-08

1個

21,800( 23,980円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・テレビやパソコンを付属のUSBケーブルでつなぐだけ
・4K録画にも対応
・縦置き、横置きの両対応
・放熱・防振・ファンレス
・リビングで使っても気にならない静音モデル
・電源ON/OFF連動で面倒な操作も不要
・豊富な家電に対応(21メーカー/700機種以上に対応)

Loading...

65-2180-08で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1TB ハードディスク(外付け用) EA759GW-33の型番65-2180-08のページです。
型番65-2180-08に関する仕様情報を記載しております。

1TB ハードディスク(外付け用) EA759GW-33のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

外付けドライブ・ストレージデバイスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました