(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高エネルギー用ピンホール 銅に両面金メッキ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

高エネルギー用ピンホール 銅に両面金メッキ

通常価格(税別)
12,000円
税込価格
13,200円

【特長】・銅の薄板に、電気鋳造法によるミクロン単位の微細な穴加工を施しています...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    UV・レーザー関連用品
  • その他:
    オプション
  • 基板の直径:
    Φ9.5+0.0/-0.1mm
  • ピンホールの位置公差:
    ±0.1mm
  • 穴径公差(μm):
    ±4.0
  • エッジの深さ(a):
    3μm
  • 基板の厚さ(t):
    20±5μm
  • 材質:
    銅に両面金メッキ

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
穴径W(μm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
60

1個

12,000( 13,200円 )

8日目

70

1個

12,000( 13,200円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・銅の薄板に、電気鋳造法によるミクロン単位の微細な穴加工を施しています
・従来のレーザドリルによる加工とは異なり、ピンホールの真円度が高く、穴の縁が非常に滑らかです
・熱伝導率の高い銅薄膜の基板に、赤外線(IR)に対する反射率の高い金をコーティングし、損傷しきい値は約50MW/cm2(@700nm)となっています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高エネルギー用ピンホール 銅に両面金メッキのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

コールドライト・UV・レーザー関連カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました