(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フィルターチップ 96本/ラック×10ラック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2-4544-12
フィルターチップ 96本/ラック×10ラック【10個入り】 アイビスフィルターチップ 96ホン/ラックx10ラック

通常単価(税別)
13,230円
税込単価
14,553円

【特長】・フィルターは超高分子PEを使用していますので、クロスコンタミを防止し...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ピペットチップ
  • 材質:
    チップ・プレート:PP(ポリプロピレン)、ボックス(本体・フタ):PC(ポリカーボネート)、フィルター:PE(ポリエチレン)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

2-4544-12 解除

Loading...

 
カタログを表示

2-4544-12 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量
適用ピペット
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2-4544-12

0.1~20μL
エッペンドルフ(20μLタイプ)・ピペットマン(P20)

1パック

10個入り

13,230( 14,553円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フィルターは超高分子PEを使用していますので、クロスコンタミを防止します
・疎水性ボアサイズ30μmシートフィルターの打ち抜きにより製造していますので、常に安定した品質を保持します

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フィルターチップ 96本/ラック×10ラックの型番2-4544-12のページです。
型番2-4544-12に関する仕様情報を記載しております。

フィルターチップ 96本/ラック×10ラックのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
2-4544-15
2-4544-16
2-4544-34
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
容量 適用ピペット

14,580円

( 16,038円 )

10個入り

1パック -

1日目

1~200μLエッペンドルフ・ピペットマン・バイオヒット・フィンピペット・ベンチメイト

14,580円

( 16,038円 )

10個入り

1パック -

1日目

100~1000μLエッペンドルフ・ピペットマン・バイオヒット・フィンピペット・ベンチメイト

13,230円

( 14,553円 )

10個入り

1パック -

1日目

1~200μLエッペンドルフ・ピペットマン・バイオヒット・フィンピペット・ベンチメイト

ピペットチップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました