(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フィルターチップスペアプレート 滅菌済

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2-4545-12
フィルターチップスペアプレート 滅菌済【10個入り】 アイビス フィルターチップスペアプレート メッキンス

通常単価(税別)
10,976円
税込単価
12,074円

【仕様】・入数:1ケース(96本/プレート×10プレート入)・アイビスフィルタ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    オプション
  • γ線滅菌:
    あり

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番

2-4545-12 解除

Loading...

 
カタログを表示

2-4545-12 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量
適応フィルターチップ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2-4545-12

0.1~20μL
IN124-20S

1パック

10個入り

10,976( 12,074円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・入数:1ケース(96本/プレート×10プレート入)
・アイビスフィルターチップの交換用
・γ線滅菌

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フィルターチップスペアプレート 滅菌済の型番2-4545-12のページです。
型番2-4545-12に関する仕様情報を記載しております。

フィルターチップスペアプレート 滅菌済のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
2-4545-15
2-4545-16
2-4545-31
2-4545-33
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
容量 適応フィルターチップ

13,000円

( 14,300円 )

10個入り

1パック -

1日目

1~200μLIN124-200(L)S

13,000円

( 14,300円 )

10個入り

1パック -

1日目

100~1000μLIN124-1000S

10,878円

( 11,966円 )

10個入り

1パック -

1日目

0.1~10μLIN124-10SN

10,878円

( 11,966円 )

10個入り

1パック -

1日目

1~100μLIN124-100SN

ピペットチップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました