(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アイビス(R)ピペットチップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アイビス(R)ピペットチップ【10個入り】

通常価格(税別)
11,000円 ~ 13,700円
税込価格
12,100円 ~ 15,070円

【仕様】・色:ナチュラル【材質】・チップ・プレート:PP、ボックス(本体・フタ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ピペットチップ
  • オートクレーブ:
  • 色:
    ナチュラル
  • オートクレーブ詳細:
    オートクレーブ可(121℃・20分以下)
  • 適用ピペット:
    エッペンドルフ・ピペットマン・バイオヒット・フィンピペット・ベンチメイト
  • 材質:
    チップ・プレート:PP、ボックス(本体・フタ):ポリカーボネート

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
容量
外形
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1~200μL
エッペンドルフタイプ

1パック

10個入り

11,000( 12,100円 )

1日目

1~200μL
ピペットマン(ギルソン)タイプ

1パック

10個入り

11,000( 12,100円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・色:ナチュラル
【材質】
・チップ・プレート:PP、ボックス(本体・フタ):ポリカーボネート

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アイビス(R)ピペットチップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ピペットチップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました