(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アイビス(R)ロングフィルターチップ

アイビス(R)ロングフィルターチップ【10個入り】

通常単価(税別)
16,740円
税込単価
18,414円

【特長】・従来の1000μLチップより長く、コンタミの防止ができます【仕様】・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ピペットチップ
  • 容量:
    101~1200μL
  • 適用ピペット:
    エッペンドルフ・ピペットマン・バイオレット・フィンピペット・ベンチメイト
  • 材質:
    チップ:PP(ポリプロピレン)、ラック:PC(ポリカーボネート)、ラックプレート:PP(ポリプロピレン)、フィルター:PE(ポリエチレン)

型番

1-8548-13 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプピペットチップ容量101~1200μL
適用ピペットエッペンドルフ・ピペットマン・バイオレット・フィンピペット・ベンチメイト材質チップ:PP(ポリプロピレン)、ラック:PC(ポリカーボネート)、ラックプレート:PP(ポリプロピレン)、フィルター:PE(ポリエチレン)

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-8548-13

1パック

10個入り

16,740( 18,414円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来の1000μLチップより長く、コンタミの防止ができます
【仕様】
・容量:101~1200μL

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アイビス(R)ロングフィルターチップの型番1-8548-13のページです。
型番1-8548-13に関する仕様情報を記載しております。

アイビス(R)ロングフィルターチップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ピペットチップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト