(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

異物混入対策フード一体上着 白 5L JF2501-01

異物混入対策フード一体上着 白 5L JF2501-01

通常単価(税別)
10,200円
税込単価
11,220円

【特長】・異物の脱落混入に配慮した仕様となって、ホック・ファスナー・面ファスナ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    クリーンルーム用ウェア
  • 種類:
    上着
  • 色:
    ホワイト系
  • サイズ:
    5L
  • グレード目安(Fed.Std.209Dクラス):
    100000
  • 色詳細:
  • 上着丈(cm):
    82
  • バスト(cm):
    142
  • 裄丈(cm):
    94
  • 材質:
    ポリエステル100%(白色導電糸20mmストライプ入り)

(i)ご注意

  • シールド、マスク、パンツ、シューズなどは別売りです。

型番

64-8904-74 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプクリーンルーム用ウェア種類上着
ホワイト系サイズ5L
グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)100000色詳細
上着丈(cm)82バスト(cm)142
裄丈(cm)94材質ポリエステル100%(白色導電糸20mmストライプ入り)

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

64-8904-74

1個

10,200( 11,220円 )

7日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・異物の脱落混入に配慮した仕様となって、ホック・ファスナー・面ファスナーは一切使用していません
・フード一体型なので衿部からの毛髪落下防止対策に効果があります
・フード顔周りに伸縮性・フィット性・回復力に優れたニット素材を使用していますので、上下左右の首振り動作にもフードが追随し、顔周りに隙間が生じません
・衣服の側面を独立分解パターンとした4面体構造となって動作性に優れた設計となっています
・袖口フライス、フード後頭部ゴム絞り、袖部はスリム形状でダブつきを防ぎます
【用途】
・食品工場、クリーンルームでご使用いただける異物混入防止フード一体型の防塵上着です

(i)ご注意

  • シールド、マスク、パンツ、シューズなどは別売りです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

異物混入対策フード一体上着 白 5L JF2501-01の型番64-8904-74のページです。
型番64-8904-74に関する仕様情報を記載しております。

異物混入対策フード一体上着 白 5L JF2501-01のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

クリーンジャケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト