(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オートクレーブ滅菌対応ツナギ服 5L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:64-8901-54
オートクレーブ滅菌対応ツナギ服 5L FD173C-015L ツナギフク シロ5L

通常単価(税別)
12,600円
税込単価
13,860円

【特長】・衿元合せ部分には、オートクレーブ滅菌耐久性の高いステンレス製のホック...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    クリーンルーム用ウェア
  • 種類:
    スーツ・つなぎ服
  • サイズ:
    5L
  • グレード目安(Fed.Std.209Dクラス):
    1000
  • バスト(cm):
    134
  • 総丈(cm):
    194
  • 裄丈(cm):
    101
  • ウエスト(cm):
    120
  • 股下(cm):
    90
  • 素材:
    ポリエステル100%(黒色導電糸5mmストライプ入り)

(i)ご注意

  • 付帯品(フード、手袋、靴)は別売です。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

64-8901-54 解除

Loading...

 
カタログを表示

64-8901-54 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

64-8901-54

ホワイト系

1個

12,600( 13,860円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・衿元合せ部分には、オートクレーブ滅菌耐久性の高いステンレス製のホックを使用します
・ウエストはひも調節式のため、着用者に合ったサイズ調節が可能です
・腰裏を付けて透け防止性能を持たせました

(i)ご注意

  • 付帯品(フード、手袋、靴)は別売です。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オートクレーブ滅菌対応ツナギ服 5Lの型番64-8901-54のページです。
型番64-8901-54に関する仕様情報を記載しております。

オートクレーブ滅菌対応ツナギ服 5Lのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
64-8901-55
64-8901-56
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
色詳細

12,600円

( 13,860円 )
1個 -

7日目

ブルー系

12,600円

( 13,860円 )
1個 -

7日目

グリーン系深緑

フードなしタイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました