(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ESD耐薬ガウン 白 L~3L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ESD耐薬ガウン 白 L~3L

通常単価(税別)
23,400円
税込単価
25,740円

【特長】・防塵布に3層の防酸フィルムをラミネートして、耐酸・耐アルカリ性に優れ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番

4-5469-03 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
身幅
肩幅
総丈
袖丈
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4-5469-03

3L
67mm
52mm
119mm
65mm

1個

23,400( 25,740円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・防塵布に3層の防酸フィルムをラミネートして、耐酸・耐アルカリ性に優れています
・薬品が零れ落ちないように裾の部分が折り返されています
【用途】
・クリーンルーム内の化学物質取り扱い工程における作業者の保護に適しています

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ESD耐薬ガウン 白 L~3Lの型番4-5469-03のページです。
型番4-5469-03に関する仕様情報を記載しております。

ESD耐薬ガウン 白 L~3Lのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
4-5469-01
4-5469-02
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ 身幅 肩幅 総丈 袖丈

23,400円

( 25,740円 )
1個 -

1日目

L62mm47mm113mm63mm

23,400円

( 25,740円 )
1個 -

1日目

LL65mm50mm115mm64mm

フードなしタイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました