(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

着用快適 フード一体型ツナギ服 FX122C-01

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

着用快適 フード一体型ツナギ服 FX122C-01

通常単価(税別)
14,330円
税込単価
15,763円

【特長】・背面部のストレッチ素材が通気性を良好に保ち、上半身のムレ感を解消する...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    クリーンルーム用ウェア
  • 種類:
    スーツ・つなぎ服
  • 色:
    ホワイト系
  • サイズ:
    LL
  • グレード目安(Fed.Std.209Dクラス):
    100
  • 色詳細:
  • バスト(cm):
    122
  • 総丈(cm):
    176
  • 裄丈(cm):
    87
  • ウエスト(cm):
    82~108
  • 股下(cm):
    81
  • 材質:
    ポリエステル100%(黒色導電糸5mmストライプ入り)

(i)ご注意

  • 付帯品(手袋、靴)は別売です。

型番

65-1916-59 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

65-1916-59

1個

14,330( 15,763円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・背面部のストレッチ素材が通気性を良好に保ち、上半身のムレ感を解消すると共に背中部分の突っ張り感を軽減します
・顎部分にストレッチ素材を使用し、開口部をソフトにフィットさせます
・便利な左胸名札ループ付、左腕ペン差し・腕章用ループ付

(i)ご注意

  • 付帯品(手袋、靴)は別売です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

着用快適 フード一体型ツナギ服 FX122C-01の型番65-1916-59のページです。
型番65-1916-59に関する仕様情報を記載しております。

着用快適 フード一体型ツナギ服 FX122C-01のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

フード一体型タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました