(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリーンルーム用ツナギ服(男女共用) 5L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クリーンルーム用ツナギ服(男女共用) 5L

通常価格(税別)
12,000円
税込価格
13,200円

【特長】・センターファスナーで馴染みやすく、ウエストゴム絞りで窮屈感のない着用...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    クリーンルーム用ウェア
  • 種類:
    スーツ・つなぎ服
  • サイズ:
    5L
  • グレード目安(Fed.Std.209Dクラス):
    100
  • バスト(cm):
    134
  • 総丈(cm):
    194
  • 裄丈(cm):
    96
  • ウエスト(cm):
    94~120
  • 股下(cm):
    90
  • 材質:
    ポリエステル100%(黒色導電糸5mmストライプ入り)

(i)ご注意

  • 付帯品(フード、手袋、靴)は別売です。

型番

65-1915-62 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

65-1915-62

グリーン系
グリーン

1個

12,000( 13,200円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・センターファスナーで馴染みやすく、ウエストゴム絞りで窮屈感のない着用が可能です
・便利な左胸名札ループ付、左腕腕章用ループ・ペン差し付き

(i)ご注意

  • 付帯品(フード、手袋、靴)は別売です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリーンルーム用ツナギ服(男女共用) 5Lのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

フードなしタイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました