(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリーンルーム用ツナギ服(男性用) 4面体構造 5L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クリーンルーム用ツナギ服(男性用) 4面体構造 5L

通常価格(税別)
12,500円
税込価格
13,750円

【特長】・動作性能に優れた4面体構造の衣服設計で、背伸び・前屈のようなダイナミ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    クリーンルーム用ウェア
  • 種類:
    スーツ・つなぎ服
  • 色:
    ホワイト系
  • サイズ:
    5L
  • グレード目安(Fed.Std.209Dクラス):
    100
  • バスト(cm):
    134
  • 総丈(cm):
    194
  • 裄丈(cm):
    96
  • ウエスト(cm):
    94~120
  • 股下(cm):
    90
  • 材質:
    ポリエステル100%(黒色導電糸5mmストライプ入り)
  • 仕様:
    男性用

(i)ご注意

  • 付帯品(フード、手袋、靴)は別売です。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ホワイト×ブルー

1個

12,500( 13,750円 )

7日目

ホワイト×グリーン

1個

12,500( 13,750円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・動作性能に優れた4面体構造の衣服設計で、背伸び・前屈のようなダイナミックな動きにも応えます
・センターファスナーで馴染みやすく、ウエストゴム絞りで窮屈感のない着用が可能です

(i)ご注意

  • 付帯品(フード、手袋、靴)は別売です。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリーンルーム用ツナギ服(男性用) 4面体構造 5Lのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

フードなしタイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました