(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリーンルーム用ツナギ服(男女兼用) FD171C-03

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クリーンルーム用ツナギ服(男女兼用) FD171C-03

通常価格(税別)
11,000円
税込価格
12,100円

【特長】・異物混入防止のため、ペン差し、名札ループ、ポケット等を一切取り付けな...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    クリーンルーム用ウェア
  • 種類:
    スーツ・つなぎ服
  • 色:
    グリーン系
  • サイズ:
    5L
  • グレード目安(Fed.Std.209Dクラス):
    1000
  • 色詳細:
    グリーン
  • オートクレーブ:
    不可
  • バスト(cm):
    134
  • 総丈(cm):
    194
  • 裄丈(cm):
    96
  • ウエスト(cm):
    120
  • 股下(cm):
    90
  • 素材:
    ポリエステル100%(黒色導電糸5mmストライプ入り)
  • 仕様:
    男女兼用

(i)ご注意

  • 付帯品(フード、手袋、靴)は別売です。

型番

65-1916-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

65-1916-01

1個

11,000( 12,100円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・異物混入防止のため、ペン差し、名札ループ、ポケット等を一切取り付けない仕様です
・ウエストは紐調節式で個人に合わせた窮屈感のない着用が可能です

(i)ご注意

  • 付帯品(フード、手袋、靴)は別売です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリーンルーム用ツナギ服(男女兼用) FD171C-03のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

フードなしタイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました