(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリーンルーム用ツナギ服 サイドファスナー 5L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クリーンルーム用ツナギ服 サイドファスナー 5L

通常単価(税別)
12,000円
税込単価
13,200円

【特長】・サイドファスナーで前面部が作業台に付着しにくい仕様となっており、前面...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    クリーンルーム用ウェア
  • 種類:
    スーツ・つなぎ服
  • サイズ:
    5L
  • グレード目安(Fed.Std.209Dクラス):
    100
  • バスト(cm):
    134
  • 総丈(cm):
    189
  • 裄丈(cm):
    92
  • ウエスト(cm):
    100~122
  • 股下(cm):
    80
  • 材質:
    ポリエステル100%(黒色導電糸5mmストライプ入り)

(i)ご注意

  • 付帯品(フード、手袋、靴)は別売です。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

65-1915-72 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

65-1915-72

グリーン系
グリーン

1個

12,000( 13,200円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・サイドファスナーで前面部が作業台に付着しにくい仕様となっており、前面部からの発塵も防止します
・袖口、裾口の二重構造で異物落下を防止し、ダウンフロー型のクリーンルームに適した仕様となっています
・ウエスト部分の空気孔で空気の流れを良好にして、機能性と快適性もキープします

(i)ご注意

  • 付帯品(フード、手袋、靴)は別売です。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリーンルーム用ツナギ服 サイドファスナー 5Lの型番65-1915-72のページです。
型番65-1915-72に関する仕様情報を記載しております。

クリーンルーム用ツナギ服 サイドファスナー 5Lのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
65-1915-64
65-1915-65
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
色詳細

11,640円

( 12,804円 )
1個 -

7日目

ホワイト系ホワイト

12,000円

( 13,200円 )
1個 -

7日目

ブルー系ブルー

フードなしタイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました