(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フード一体ツナギ服 男女共用・カラーバリエーション4色

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:64-8902-26
フード一体ツナギ服 男女共用・カラーバリエーション4色 FH197C-074L ツナギフク コン4L

通常単価(税別)
10,600円
税込単価
11,660円

【特長】・フード一体型で一点管理が可能なクリーンルーム用衣服・センターファスナ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 手袋、ブーツは別売りです。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

64-8902-26 解除

Loading...

 
カタログを表示

64-8902-26 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
色詳細
バスト(cm)
総丈(cm)
裄丈(cm)
ウエスト(cm)
股下(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

64-8902-26

ネイビー系
4L
132
186
93
92~120
84

1個

10,600( 11,660円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フード一体型で一点管理が可能なクリーンルーム用衣服
・センターファスナーで馴染みやすく、ウエストゴム絞りで窮屈感のない着用が可能です
・4色のカラーバリエーションで、作業内容や目的ごとの色分けに適した製品です
・便利な左胸名札ループ付、左腕腕章用ループ、ペン差し付き

(i)ご注意

  • 手袋、ブーツは別売りです。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フード一体ツナギ服 男女共用・カラーバリエーション4色の型番64-8902-26のページです。
型番64-8902-26に関する仕様情報を記載しております。

フード一体ツナギ服 男女共用・カラーバリエーション4色のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
64-8902-27
64-8902-28
64-8902-29
64-8902-30
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ 色詳細 バスト(cm) 総丈(cm) 裄丈(cm) ウエスト(cm) 股下(cm)

11,500円

( 12,650円 )
1個 -

7日目

ネイビー系5L1361929696~12687

11,500円

( 12,650円 )
1個 -

7日目

ホワイト系5L1361929696~12687

11,500円

( 12,650円 )
1個 -

7日目

ブルー系5L1361929696~12687

11,500円

( 12,650円 )
1個 -

7日目

グリーン系5Lグリーン1361929696~12687

フード一体型タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました